Publier vos produits
LUA WC seat and cover, removable, with lowering system
LAUFEN

LUA WC seat and cover, removable, with lowering system

Traduit par Google,
Abattant et abattant WC, amovible, avec système d'abaissement, charnières Chrom
Spécifications techniques
  • Réference unique.H891083
  • Famille de produitsLUA
  • Groupe de produitsSeat & Cover
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2023-01-30
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)45
  • Largeur (mm)365
  • Profondeur (mm)445
En rapport
  • Matériel principalPlastique
  • Conçu enSuisse
  • Fabriqué enAllemagne
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Sièges WC
  • Classification IFCÉlément d’Ameublement
  • Nom UNSPSCSanitary ware
  • Code UNSPSC301815
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_93_95
  • Description de l'Uniclass 2015WC seats and covers
  • Code CSI MasterFormat 201422 41 13.13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Water Closets
  • Numéro OmniClass23-31 19 19 17
  • Titre OmniClassWater Closet Seats