Publier vos produits
LUA WC seat without cover
LAUFEN

LUA WC seat without cover

Traduit par Google,
Abattant WC sans couvercle, charnières chromées
Spécifications techniques
  • Réference unique.H891084
  • Famille de produitsLUA
  • Groupe de produitsSeat
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2023-01-30
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)45
  • Largeur (mm)365
  • Profondeur (mm)445
En rapport
  • Matériel principalPlastique
  • Conçu enSuisse
  • Fabriqué enAllemagne
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Sièges WC
  • Classification IFCÉlément d’Ameublement
  • Nom UNSPSCSanitary ware
  • Code UNSPSC301815
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_93_95
  • Description de l'Uniclass 2015WC seats and covers
  • Code CSI MasterFormat 201422 41 13.13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Water Closets
  • Numéro OmniClass23-31 19 19 17
  • Titre OmniClassWater Closet Seats