Publier vos produits
SIT Shower Toilet Seat with lateral water & Electricity connection, removable, with lowering system, incl. Remote control with turning wheel (Swiss electronic plug)
LAUFEN

SIT Shower Toilet Seat with lateral water & Electricity connection, removable, with lowering system, incl. Remote control with turning wheel (Swiss electronic plug)

Traduit par Google,
Abattant de WC lavant avec raccordement latéral eau et électricité, amovible, avec système d'abaissement, incluant une télécommande avec molette de rotation (prise électronique suisse)
Spécifications techniques
  • Réference unique.H891892
  • Famille de produitsShower toilet seats
  • Groupe de produitsCLEANET SIT
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2026-06-16
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)90
  • Largeur (mm)390
  • Profondeur (mm)500
En rapport
  • Matériel principalPlastique
  • Conçu enSuisse
  • Fabriqué enTaïwan
  • Poids net (Kg)7.8
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Sièges WC
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_06_83
  • Description de l'Uniclass 2015Shower seats
  • Code CSI MasterFormat 201422 41 13.13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Water Closets
  • Numéro OmniClass23-31 17 23
  • Titre OmniClassShower Seats

Disponibilité de la région

L'Europe