Publier vos produits
INEO Flush plate INEO HORIZON, Dual Flush
LAUFEN

INEO Flush plate INEO HORIZON, Dual Flush

Traduit par Google,
Plaque de déclenchement INEO HORIZON, double chasse
Spécification
  • Compatible with: H920115 INEOLINK concealed cistern for wall-hung WC and shower WC
Spécifications techniques
  • Réference unique.H900111
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-08-19
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)145
  • Largeur (mm)213
  • Profondeur (mm)6
En rapport
  • Matériel principalMétal
  • Matériel secondairePlastique
  • Conçu enSuisse
  • Fabriqué enAllemagne
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Bâti-supports WC
  • Classification IFCActionneur
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_93_91
  • Description de l'Uniclass 2015WC flushing valves
  • Code CSI MasterFormat 201422 41 13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Water Closets, Urinals, and Bidets
  • Numéro OmniClass23-27 33 00
  • Titre OmniClassValve Actuators