Publier vos produits
Thermofit, Bath faucet, Comfort, projection 170 mm, mounting dist. 153, w. fittings, w. accessories
LAUFEN

Thermofit, Bath faucet, Comfort, projection 170 mm, mounting dist. 153, w. fittings, w. accessories

Traduit par Google,
Mitigeur thermostatique bain confort, saillie 170 mm, distance de montage 153 mm, avec robinetterie, avec accessoires
Spécification
  • Comfort, projection 170 mm, mounting dist. 153, w. fittings, w. accessories
Spécifications techniques
  • Réference unique.HF504380100094
  • Famille de produitsThermofit
  • Groupe de produitsBath faucet
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-03-01
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalLaiton
  • Matériel secondaireChrome
  • Conçu enSuisse
  • Poids net (Kg)3.95
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_09
  • Description de l'Uniclass 2015Bath taps
  • Code CSI MasterFormat 201422 41 39
  • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
  • Numéro OmniClass23-31 11 00
  • Titre OmniClassFaucets

Disponibilité de la région

L'Europe
Liechtenstein
Suisse