Publier vos produits
Pure, Bath faucet, Projection 175, mounting dist. 153 mm, w. fittings, w. accessories
LAUFEN

Pure, Bath faucet, Projection 175, mounting dist. 153 mm, w. fittings, w. accessories

Traduit par Google,
Mitigeur bain, saillie 175 mm, distance de montage 153 mm, avec robinetterie, avec accessoires
Spécification
  • Projection 175, mounting dist. 153 mm, w. fittings, w. accessories
Spécifications techniques
  • Réference unique.HF901760100000
  • Famille de produitsPure
  • Groupe de produitsFaucets
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-03-01
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalLaiton
  • Matériel secondaireChrome
  • Conçu enSuisse
  • Poids net (Kg)3322
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_09
  • Description de l'Uniclass 2015Bath taps
  • Code CSI MasterFormat 201422 41 39
  • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
  • Numéro OmniClass23-31 11 00
  • Titre OmniClassFaucets