Publier vos produits
KARTELL• LAUFEN Floorstanding WC Silent flush, 'rimless', close-coupled, washdown, without flushing rim, outlet horizontal/vertical 70-305
KARTELL• LAUFEN Floorstanding WC Silent flush, 'rimless', close-coupled, washdown, without flushing rim, outlet horizontal/vertical 70-305
KARTELL• LAUFEN Floorstanding WC Silent flush, 'rimless', close-coupled, washdown, without flushing rim, outlet horizontal/vertical 70-305
KARTELL• LAUFEN Floorstanding WC Silent flush, 'rimless', close-coupled, washdown, without flushing rim, outlet horizontal/vertical 70-305
KARTELL• LAUFEN Floorstanding WC Silent flush, 'rimless', close-coupled, washdown, without flushing rim, outlet horizontal/vertical 70-305
KARTELL• LAUFEN Floorstanding WC Silent flush, 'rimless', close-coupled, washdown, without flushing rim, outlet horizontal/vertical 70-305
KARTELL• LAUFEN Floorstanding WC Silent flush, 'rimless', close-coupled, washdown, without flushing rim, outlet horizontal/vertical 70-305
    LAUFEN

    KARTELL• LAUFEN Floorstanding WC Silent flush, 'rimless', close-coupled, washdown, without flushing rim, outlet horizontal/vertical 70-305

    Traduit par Google,
    WC au sol Chasse silencieuse, 'sans bride', à chasse d'eau instantanée, sans bride de chasse, sortie horizontale/verticale 70-305
    Spécification
    • Compatible with:H829331|H829332|H829333|H829335|H891332|H891333|H891331|H891330
    Spécifications techniques
    • Réference unique.H825331
    • Famille de produitsToilets
    • Groupe de produitsKARTELL• LAUFEN
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-06-30
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)370
    • Largeur (mm)430
    • Profondeur (mm)680
    En rapport
    • Matériel principalPorcelaine vitrifiée
    • Conçu enSuisse
    • Fabriqué enRépublique tchèque
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Toilette
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_93_97
    • Description de l'Uniclass 2015WC suites
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 13.13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Water Closets
    • Numéro OmniClass23-31 19 00
    • Titre OmniClassToilets