Publier vos produits
Arcus 240, 241 - Chaise de travail
Arcus 240, 241 - Chaise de travail
Arcus 240, 241 - Chaise de travail
Arcus 240, 241 - Chaise de travail
Arcus 240, 241 - Chaise de travail
Arcus 240, 241 - Chaise de travail
Arcus 240, 241 - Chaise de travail
Arcus 240, 241 - Chaise de travail
Arcus 240, 241 - Chaise de travail
Arcus 240, 241 - Chaise de travail
    LD Seating

    Arcus 240, 241 - Chaise de travail

    Découvrez le confort de cette chaise pivotante réglable en hauteur, dotée d'une assise rembourrée et d'un dossier en maille respirante. Idéale pour tout espace de travail.

    La chaise de bureau Arcus attire l'attention par son design original aux lignes féminines élégantes et par son confort exceptionnel. Son atout principal réside dans son arc distinctif qui se fond harmonieusement dans la structure en maille au design fonctionnel. Cet arc confère au dossier un caractère unique et sert également de poignée pratique. Vu de profil, le dossier forme un S classique et harmonieux, avec un soutien lombaire accentué et un léger appui-épaules.

    Spécification
    • Caractéristiques :

      • Chaise de bureau pivotante
      • Hauteur réglable
      • Assise rembourrée, dossier en maille
      • Dossier recouvert de maille THEO NETS, OMEGA ou RHYTHM
      • Structure du dossier et revêtement de l’assise en nylon
      • Pied 5 branches en nylon
      • Assise coulissante
      • Roulettes pour moquette, Ø 60 mm
      • Version de base sans accoudoirs
      • Garantie de 5 ans

      Toutes les options relatives à la structure de la chaise, aux pièces peintes, aux tissus d’ameublement ou aux caractéristiques mécaniques sont clairement affichées dans le configurateur en ligne.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.arcus-240
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-01-09
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enRépublique tchèque
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Chaises de bureau