Publier vos produits
Chaise Dafna S
Chaise Dafna S
Chaise Dafna S
Chaise Dafna S
Chaise Dafna S
Chaise Dafna S
Chaise Dafna S
Chaise Dafna S
Chaise Dafna S
Chaise Dafna S
    LD Seating

    Chaise Dafna S

    Conçu par Lucie Koldova

    Dafna S est l'assise la plus compacte de la collection Dafna : une chaise entièrement rembourrée qui reprend le caractère expressif des modèles plus grands dans une forme plus légère et peu encombrante. Proposée avec un piètement à quatre pieds en acier ou un piètement étoile en aluminium, avec ou sans roulettes, dans une gamme de finitions colorées.

    Beau sous tous les angles

    Dafna n'a pas de face unique. Ses formes douces et fluides ont été dessinées pour rester équilibrées sous tous les angles : la chaise S trouve sa place dans les salles à manger, les restaurants, les cafes, les salles de réunion et les bureaux à domicile. La courbe délicate entre l'assise et le dossier, décrite par la designer comme un sourire imaginaire, donne à la collection son caractère chaleureux et accueillant.

    Un confort durable

    La coque associe un noyau en polyuréthane rigide à une couche de confort en polyuréthane souple. Les densités de mousse ont été développées pour les assises prolongées : la chaise reste confortable tout au long de la journée tout en offrant la stabilité et la résistance exigées par les intérieurs professionnels.

    Une collection complète

    Dafna S se combine avec le fauteuil M, le fauteuil lounge L et les Dafna Tables, qui partagent tous le même langage formel. Un large choix de tissus et de finitions permet des compositions ton sur ton discrètes comme des contrastes plus affirmés ; certains tissus stretch ont été retenus pour souligner les formes arrondies.

    Conçu pour durer

    La coque et le rembourrage sont tous deux en polyuréthane, ce qui facilite la séparation des matériaux et le recyclage en fin de vie. Dafna est également conçu pour être regarni, afin de renouveler le revêtement sans remplacer le produit. La production a lieu dans l'usine LD Seating de Boskovice, où les composants en polyuréthane sont fabriqués en interne.

    Spécification
    • Caractéristiques

      • Chaise, coque taille S
      • Coque entièrement rembourrée, mousse injectée BS 5852 Crib 5 (assise 45 mm, dossier 55 mm)
      • Piètement à 4 pieds en acier, tube ø18 mm, gamme de finitions colorées (DAF-S-N)
      • Piètement étoile en aluminium ø700 mm, laqué, sans roulettes (DAF-S,F100) ou avec roulettes de 60 mm (DAF-S,F105)
      • Revêtement uni
      • Dimensions 590 x 570 x 790-800 mm (L x P x H), hauteur d'assise 450-460 mm
      • Poids 10-11 kg selon le piètement
      • Charge admissible 130 kg
      • Garantie de 5 ans

      Cette gamme comprend un large choix de sièges ; toutes les options disponibles sont clairement affichées dans le configurateur en ligne.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.dafna-s
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-09-22
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enRépublique tchèque
    • Fabriqué enRépublique tchèque
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Chaises, tabourets et banquettes