Publier vos produits
Fauteuil Terra Lounge L
Fauteuil Terra Lounge L
Fauteuil Terra Lounge L
Fauteuil Terra Lounge L
Fauteuil Terra Lounge L
Fauteuil Terra Lounge L
Fauteuil Terra Lounge L
Fauteuil Terra Lounge L
Fauteuil Terra Lounge L
Fauteuil Terra Lounge L
    LD Seating

    Fauteuil Terra Lounge L

    Conçu par Orlandini Design

    Le fauteuil Terra Lounge repose sur trois principes fondamentaux : confort, design et durabilité. L’assise et le dossier forment une seule pièce, créant une silhouette élégante. Un rembourrage généreux et une structure en mousse, parfaitement adaptés à la posture, offrent un confort exceptionnel. Disponible en deux hauteurs, avec plusieurs options de piètement et un repose-pieds assorti, le Terra Lounge est fabriqué localement de manière responsable.

    Combinaisons de revêtements personnalisées

    Grâce à la possibilité de revêtir l’assise et la coque extérieure dans différents matériaux, le Terra Lounge offre une multitude de possibilités. Cela crée un contraste visuel saisissant tout en permettant l'utilisation de finitions plus résistantes dans les zones soumises à une usure quotidienne plus importante.

    Confort

    Terra Lounge utilise différentes épaisseurs et densités de mousse, avec jusqu'à 14 cm de mousse plus souple dans l'assise pour un confort exceptionnel, tandis que des bords plus fermes offrent un soutien ciblé. Des formes soigneusement étudiées, des proportions équilibrées et une conception ergonomique réfléchie permettent au fauteuil de s'adapter naturellement aux mouvements du corps, assurant un confort optimal même lors d'une utilisation prolongée.

    Conception durable

    Les fauteuils sont conçus pour durer et être recyclables. La structure et le rembourrage sont composés d'un seul type de matériau, ce qui permet un démontage facile en fin de vie. Cette approche permet de récupérer et de réutiliser le matériau, garantissant une durée de vie plus longue et une utilisation plus responsable des ressources.

    Spécification
    • Caractéristiques

      • Fauteuil pivotant / Fauteuil
      • Coque entièrement rembourrée
      • Dossier mi-haut
      • Pied à 4 branches en aluminium poli / Pied à 4 branches en acier noir thermolaqué / Pied à 4 branches en chêne verni transparent
      • Patins en plastique / Patins en plastique facilement remplaçables pour moquette / Sans patins
      • Garantie de 5 ans

      Cette gamme comprend un large choix de sièges ; toutes les options disponibles sont clairement affichées dans le configurateur en ligne.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.terra-lounge-l
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-03-26
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enItalie
    • Fabriqué enRépublique tchèque
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Fauteuils