Publier vos produits
ATLAS Stacking sunlounger
ATLAS Stacking sunlounger
ATLAS Stacking sunlounger
ATLAS Stacking sunlounger
ATLAS Stacking sunlounger
ATLAS Stacking sunlounger
ATLAS Stacking sunlounger
ATLAS Stacking sunlounger
ATLAS Stacking sunlounger

    ATLAS Stacking sunlounger

    Traduit par Google,
    Bain de soleil empilable en 14 combinaisons de couleurs. Spécialement conçu pour une utilisation dans les hôtels, les centres de villégiature et les entrepreneurs. Structure en aluminium robuste et résistante, haute performance dans les environnements salins. Roulettes de montage de 180 mm de diamètre. Développé pour empiler de manière très compacte, jusqu'à 18 unités sur une hauteur totale de 170 cm. Toile et roues facilement remplaçables par l'utilisateur final. Chariot de transport et de stockage disponible. Toile en polyester-PVC résistant aux UV.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.atlas-stacking-sunlounger
    • Famille de produitsAtlas
    • Groupe de produitsStacking Sunlounger
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-11-07
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)32
    • Largeur (mm)210
    • Profondeur (mm)62
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Matériel secondaireTissu
    • Conçu enEspagne
    • Poids net (Kg)12.5
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Divers
    • Classification IFCMobilier
    • Code ETIMEG017960
    • Nom ETIMFurniture
    • Code Uniclass 2015Pr_40_50_12_14
    • Description de l'Uniclass 2015Chaises longue
    • Code CSI MasterFormat 201412 00 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Furnishings
    • Numéro OmniClass23-11 29 13
    • Titre OmniClassExterior Seating