Publier vos produits
KÁRMÁN Double sunbed
KÁRMÁN Double sunbed
KÁRMÁN Double sunbed
KÁRMÁN Double sunbed

    KÁRMÁN Double sunbed

    Traduit par Google,
    Chaises longues doubles Kármán. Structure en aluminium. Corde en oléfine tressée à la main, coloris beige et graphite au choix. Revêtement en oléfine style Saint Tropez couleur Dove. Ce tissu étant teint dans la masse, imperméable et antitache, il présente également des performances fantastiques dans la masse avec une protection UV contre la décoloration, les taches, la moisissure et l'imperméabilité. Facile à nettoyer. Dossier inclinable.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.karman-double-sunbed
    • Famille de produitsKármán
    • Groupe de produitsSunbed
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-11-07
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)38
    • Largeur (mm)190
    • Profondeur (mm)151
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Matériel secondaireTissu
    • Conçu enEspagne
    • Poids net (Kg)46
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Canapés
    • Classification IFCMobilier
    • Code ETIMEG017960
    • Nom ETIMFurniture
    • Code Uniclass 2015Pr_40_50_12_80
    • Description de l'Uniclass 2015Sofa beds
    • Code CSI MasterFormat 201412 00 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Furnishings
    • Numéro OmniClass23-11 29 13
    • Titre OmniClassExterior Seating