Publier vos produits
KÁRMÁN Sofa 2 seater
KÁRMÁN Sofa 2 seater
KÁRMÁN Sofa 2 seater
KÁRMÁN Sofa 2 seater
KÁRMÁN Sofa 2 seater

    KÁRMÁN Sofa 2 seater

    Traduit par Google,
    La collection Kármán se compose de 4 pièces (1 siège pivotant, 2 places assises et 3 places assises). Structure entièrement en aluminium. Tressage à la main avec corde en oléfine beige ou graphite ; revêtement en oléfine série Saint Tropez couleur tourterelle. Résistant aux UV, aux taches, à la moisissure et à l'eau. Facile à nettoyer.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.karman-sofa-2-seater
    • Famille de produitsKármán
    • Groupe de produitsSofa
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-11-07
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)72
    • Largeur (mm)151
    • Profondeur (mm)83
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Matériel secondaireTissu
    • Conçu enEspagne
    • Poids net (Kg)28
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Canapés
    • Classification IFCMobilier
    • Code ETIMEG017960
    • Nom ETIMFurniture
    • Code Uniclass 2015Pr_40_50_12_81
    • Description de l'Uniclass 2015Sofas
    • Code CSI MasterFormat 201412 00 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Furnishings
    • Numéro OmniClass23-11 29 13
    • Titre OmniClassExterior Seating
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
    Produits similaires