Publier vos produits
ZAHA Individual lounger
ZAHA Individual lounger
ZAHA Individual lounger
ZAHA Individual lounger
ZAHA Individual lounger
ZAHA Individual lounger

    ZAHA Individual lounger

    Traduit par Google,
    Chaise longue individuelle Zaha. Structure en aluminium massif avec structure suspendue, disponible en deux coloris : Limo et graphite. Revêtement en oléfine teintée dans la masse, imperméable et résistant aux UV. Haut degré de résistance à l'eau, aux taches et à la moisissure. Facile à nettoyer.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.zaha-individual-lounger
    • Famille de produitsZaha
    • Groupe de produitsIndividual Lounger
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-11-07
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)37
    • Largeur (mm)92
    • Profondeur (mm)210
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Matériel secondaireTissu
    • Conçu enEspagne
    • Poids net (Kg)18
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Divers
    • Classification IFCMobilier
    • Code ETIMEG017960
    • Nom ETIMFurniture
    • Code Uniclass 2015Pr_40_50_12_81
    • Description de l'Uniclass 2015Sofas
    • Code CSI MasterFormat 201412 00 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Furnishings
    • Numéro OmniClass23-11 29 13
    • Titre OmniClassExterior Seating