Publier vos produits
ZAHA Intermediate ottoman
ZAHA Intermediate ottoman
ZAHA Intermediate ottoman
ZAHA Intermediate ottoman
ZAHA Intermediate ottoman
ZAHA Intermediate ottoman
ZAHA Intermediate ottoman
ZAHA Intermediate ottoman

    ZAHA Intermediate ottoman

    Traduit par Google,
    Poufs Zaha servant de connecteur intermédiaire et de connecteur final. Structure suspendue en aluminium avec deux finitions de couleurs différentes : Silt et graphite. Revêtement en oléfine teintée dans la masse. Très haut degré de protection UV, antitache, antimoisissure et hydrofuge. Ces deux éléments permettent de connecter différents canapés Zaha en créant n'importe quelle forme combinée finale que n'importe quel projet peut exiger.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.zaha-intermediate-ottoman
    • Famille de produitsZaha
    • Groupe de produitsOttoman
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-11-07
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)41
    • Largeur (mm)80
    • Profondeur (mm)75
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Matériel secondaireTissu
    • Conçu enEspagne
    • Poids net (Kg)8
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Canapés
    • Classification IFCMobilier
    • Code ETIMEG017960
    • Nom ETIMFurniture
    • Code Uniclass 2015Pr_40_50_12_59
    • Description de l'Uniclass 2015Ottomans
    • Code CSI MasterFormat 201412 00 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Furnishings
    • Numéro OmniClass23-11 29 13
    • Titre OmniClassExterior Seating

    Produits similaires

    4.3 sur 5 étoiles 4.3 (21)
    4.6 sur 5 étoiles 4.6 (31)
    4.4 sur 5 étoiles 4.4 (39)
    4.6 sur 5 étoiles 4.6 (78)