Publier vos produits
ICTA 3422 TURBOGLISS BLEU ATF de 16 à 32 mm
Legrand

ICTA 3422 TURBOGLISS BLEU ATF de 16 à 32 mm

3.7 sur 5 étoiles3.7(15 Avis)
Conduits ICTA 3422 TurboGliss - conduits cintrables pour bâtiments d'habitation et bâtiments tertiaires
- Conformes à la norme EN 61386-22
- Conduit seul : IP 68
- Conduit + manchon : IP 44
- Conduits non propagateurs de la flamme
- Lubrification exclusive Legrand
- Tire-fils résistant et non rétractable
- Pour installation en saillie (intérieur) ou en encastré (murs, planchers, dalles)
- Adaptés pour le béton préfabriqué
- Installation enterrée (Voirie Réseau Distribution) tolérée si Ø inférieur à 40 mm
Spécification
  • Conduits ICTA TurboGliss
    - ICTA : Isolant, Cintrable, Transversalement élastique, Annelé
    - Lubrification optimale
    - Bleu - RAL 5010
    - Avec tire-fils en acier galvanisé revêtu nylon pour une meilleure tenue à la corrosion à marquage métrique
Spécifications techniques
  • Réference unique.LG-Conduit-Legrand-ICTA
  • TypeAssemblage (objets multiples)
  • Date de publication2018-04-30
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalPolyéthylène
Classification
  • BIMobject CatégorieElectrique - Distribution
  • Classification IFCTronçon de gaine
  • Code ETIMEG000006
  • Nom ETIMInstallation ducts for wall and ceiling
  • Nom UNSPSCFlexible ducts
  • Code UNSPSC40141901
  • Code Uniclass 2015Pr_30_59_96_92
  • Description de l'Uniclass 2015Ventilation ducts
  • Code CSI MasterFormat 201423 31 13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Metal Ducts
  • Numéro OmniClass23-33 49 13 11 11
  • Titre OmniClassFlexible Ventilation Ducts
  • Code CSI UniFormat IIE1090
  • Titre CSI UniFormat IIOther Equipment

Disponibilité de la région

L'Europe
France