Publier vos produits
Borne monophasée métal Green'up Premium pour recharge véhicule électrique - Modes 2 et 3 - 3,7kW à 4,6kW - 1 port - 16A à 20A
Legrand

Borne monophasée métal Green'up Premium pour recharge véhicule électrique - Modes 2 et 3 - 3,7kW à 4,6kW - 1 port - 16A à 20A

4.6 sur 5 étoiles4.6(8 Avis)
Bornes Green’up™ Premium - pour recharge de véhicules électriques - Permettent de recharger en toute sécurité tous les véhicules électriques (équipés de chargeurs monophasés et triphasés) et hybrides rechargeables livrés en Mode 2 ou en Mode 3 - Conformes aux normes IEC 61851-1 et 61851-22 - Possibilité de réglage de puissance sur la borne avec adaptation des protections et circuits d'alimentation - Communication sans fil locale par Bluetooth intégrée : configuration et pilotage de la borne par smartphone, tablette via l'application compatible IOS ou Androïd - Fonctions disponibles : programmation journalière de la charge, visualisation de l'état de fonctionnement de la borne, activation/désactivation de la borne, historique, suivi des consommations avec stockage des données sur le cloud, mise à jour logiciel - Communication sans fil IP à distance avec le kit de communication réf. 0 590 56 - Equipées : - d'un socle 2P+T à éclips Green'up Access bénéficiant de l'innovation Green'up system, technologie du groupe Legrand, permettant le déclenchement de la puissance maximum et garantissant une recharge sécurisée et rapide pour fiche 2P+T (Mode 2²) - d'un socle type 2 avec obturateurs (T2S) 3P+N+T (fonctionnement en monophasé ou triphasé) avec fil pilote (Mode 3) - Raccordement et protection à partir du tableau électrique, par 1 ligne dédiée protégée (2 lignes dédiées pour les bornes 2 véhicules) - Possibilité de pilotage heures creuses par commande type contacteur, horloge, interrupteur (entrée contact sec 12 V=). Possibilité de commande on/off à distance (entrée contact sec 12 V=) - 1 entrée TIC pour compteur électronique ou Linky, permettant la gestion des charges en fonction des plages tarifaires - Pour obtenir des informations complémentaires sur cet objet, contactez nous sur : https://www.legrand.fr/pro/nous-contacter
Spécification
  • Bornes monophasées métal - Modes 2 et 3 - IP 55 - IK 10 - A équiper impérativement pour : - fixation murale, d'un kit de fixation livré avec une façade métal réf. 0 590 53 - fixation au sol, d'un pied livré avec une façade métal réf. 0 590 54 - Equipée d'une prise 2P+T à éclips Green'up Access et d'un socle type 2 avec obturateurs (T2S) 3P+N+T ( fonctionnement en monophasé ou triphasé ) avec ligne pilote (mode3) - 3,7 / 4,6 kW- 16/20 A - Pour recharge d'1 véhicule
Spécifications techniques
  • Réference unique.LG-Greenup-metal
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2018-04-30
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)740
  • Largeur (mm)430
  • Profondeur (mm)243
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Poids net (Kg)21000
Classification
  • BIMobject CatégorieElectrique - Distribution
  • Classification IFCDistribution électrique
  • Code ETIMEG000011
  • Nom ETIMCabinet enclosures
  • Nom UNSPSCElectrical equipment and components and supplies
  • Code UNSPSC3912
  • Code Uniclass 2015Pr_60_70_22_11
  • Description de l'Uniclass 2015Cable distribution cabinets
  • Code CSI MasterFormat 201426 27 16
  • Titre CSI MasterFormat 2014Electrical Cabinets and Enclosures
  • Numéro OmniClass23-35 31 27
  • Titre OmniClassPower Distribution Units
  • Code CSI UniFormat IID5010
  • Titre CSI UniFormat IIElectrical Service and Distribution

Disponibilité de la région

L'Europe
France