Publier vos produits
Connecteurs RJ45 Linkeo C
Connecteurs RJ45 Linkeo C
Connecteurs RJ45 Linkeo C
    Legrand

    Connecteurs RJ45 Linkeo C

    Le connecteur Linkeo C est conçu pour rendre chaque étape du processus d’installation et de maintenance rapide et facile. Chaque connexion peut être réalisée en moins d'une minute et 10 secondes. déconnectée et reconnectée, sans outil, en quelques secondes.

    Spécification
      • La conception du connecteur élimine tout risque d’ouverture accidentelle. Son clip de verrouillage mécanique sécurise la terminaison et la transmission des données.
      • Garantie de performance de 25 ans.
      • Une gamme facile et rapide à installer, allant de la catégorie 6 à la catégorie 6A en version blindée et non blindée.
      • Livré avec planche d’étiquettes pour le repérage des connecteurs.

      Références Legrand : 632905, 632906, 632908.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.connecteurs-rj45-linkeoc
    • Famille de produitsRJ45 connectors Linkeo C
    • Groupe de produitsRJ45 connectors
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-10-24
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)31
    • Largeur (mm)18
    • Profondeur (mm)34
    En rapport
    • Conçu enFrance
    • Fabriqué enFrance
    Classification
    • BIMobject CatégorieElectrique - Distribution
    • Classification IFCÉlément électrique
    • Code ETIMEC001121
    • Nom ETIMModular connector
    • Code Uniclass 2015Pr_65_70_15_15
    • Description de l'Uniclass 2015Copper cable connectors
    • Code CSI MasterFormat 201426 05 83
    • Titre CSI MasterFormat 2014Wiring Connections
    • Numéro OmniClass23-35 27 13
    • Titre OmniClassElectrical Plug Connectors