Publier vos produits
Coffrets isolants Drivia pour réalisation de tableaux électriques résidentiels de 1 à 4 rangées de 18 modules
Coffrets isolants Drivia pour réalisation de tableaux électriques résidentiels de 1 à 4 rangées de 18 modules
Coffrets isolants Drivia pour réalisation de tableaux électriques résidentiels de 1 à 4 rangées de 18 modules
    Legrand

    Coffrets isolants Drivia pour réalisation de tableaux électriques résidentiels de 1 à 4 rangées de 18 modules

    3.4 sur 5 étoiles3.4(7 Avis)
    DRIVIA 18 - coffrets 18 modules par rangée - Auto-extinguibilité : tenue au fil incandescent 750 °C conforme à la réglementation des ERP (Etablissements Recevant du Public) et des IGH (Immeubles de Grande Hauteur) selon la norme NF EN 60 695-2-11 - Conformes à la norme IEC 60670-24 - Conformes à la norme IEC 62208 : permet de réaliser des ensembles conformes à l'IEC 61 439-1 - Pour obtenir des informations complémentaires sur cet objet, contactez nous sur : https://www.legrand.fr/pro/nous-contacter
    Spécification
    • Coffrets 18 modules par rangée - Blanc RAL 9003 : - rails inclinables 3 positions et extractibles - espace sous rails : 40 mm - entraxe entre rails : 125 mm - classe II avec plaques de fond isolantes - IP 30 - IK 05 (IP 40 - IK 07 avec porte) - Livrés avec : - bornier à connexion automatique IP 2X pour conducteurs de protection + 1 bornier Phase et 1 bornier Neutre IP 2X (sauf réf. 4 012 21). Capacités des borniers sur page technique - obturateurs séparables par module et demi-module - accessoires de pré-fixation sur goulotte GTL (ou sur mur) DRIVIA clip + accessoires de jumelage horizontal/vertical (pour 2 coffrets ou coffret + platines) DRIVIA easy - porte plans adhésif - planche d'étiquettes et bandeau de repérage des appareils modulaires + 1 porte-tiquette par rangée - Se montent sur goulottes GTL (saillie) dans bac d'encastrement ou sur mur - Nombre de rangées : 1 - Hauteur : 250 - Largeur : 355 - Epaisseur : 103,5
    Spécifications techniques
    • Réference unique.LG-Drivia-18modules
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2018-04-30
    • Numéro d'édition1
    • Largeur (mm)355
    • Profondeur (mm)103.5
    En rapport
    • Matériel principalPolystyrène
    • Matériel secondairePolycarbonate
    • Poids net (Kg)1855
    Classification
    • BIMobject CatégorieElectrique - Distribution
    • Classification IFCDistribution électrique
    • Code ETIMEG000011
    • Nom ETIMCabinet enclosures
    • Code Uniclass 2015Pr_80_77_28_16
    • Description de l'Uniclass 2015Control circuit device enclosures
    • Code CSI MasterFormat 201426 27 16
    • Titre CSI MasterFormat 2014Electrical Cabinets and Enclosures
    • Numéro OmniClass23-35 31 27
    • Titre OmniClassPower Distribution Units
    • Code CSI UniFormat IID5010
    • Titre CSI UniFormat IIElectrical Service and Distribution

    Disponibilité de la région

    L'Europe