Publier vos produits
Gamme de prises et d'interrupteurs Mosaic
Gamme de prises et d'interrupteurs Mosaic
Gamme de prises et d'interrupteurs Mosaic
Gamme de prises et d'interrupteurs Mosaic
Gamme de prises et d'interrupteurs Mosaic
    Legrand

    Gamme de prises et d'interrupteurs Mosaic

    4.0 sur 5 étoiles4.0(27 Avis)

    Gamme préférée des professionnels, Mosaic offre bien plus que de l'appareillage. 

    Prises, interrupteurs, chargeurs USB, colonnes, colonnettes, boîtes de sol, goulottes, etc. Mosaic ce n’est pas moins de 250 fonctions de mise à disposition de l’énergie pour toutes les configurations mur et hors-mur. 

    Découvrez un design iconique subtilement retravaillé, une offre innovante, modulable, performante, connectée, robuste et rapide à installer.

    Pour plus d'information d'utilisation de notre objet BIM MOSAIC, consultez nos vidéos sur notre chaîne You Tube 

    Spécification
    • Le renouveau de Mosaic passe par des lignes de lumière qui soulignent la dissymétrie et dynamisent le produit. Le rappel bi-matière vient sublimer les fonctions lumineuses des interrupteurs MOSAIC Easy-Led. 

      Mosaic se décline en 3 finitions incontournables : 
      - Le blanc brillant incontournable, et sa version antimicrobienne, 
      - L'alu, sobre et classique pour tout l'univers du tertiaire. 
      - Le noir mat, une nouveauté contemporaine et élégante.
      Nouveauté : les prises MOSAIC Link sont inclinées à 45° pour faciliter les branchements et disposent de connectiques latérales bi-stables brevetées pour faciliter leur mise en œuvre. Disponibles en différentes couleurs, les prises MOSAIC Link existent également avec le système Soluclip déjà monté

    Spécifications techniques
    • Réference unique.LG-Gamme-Appareillage-MOSAIC
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-03-19
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)82
    • Largeur (mm)82
    • Profondeur (mm)42
    En rapport
    • Matériel principalPlastique
    • Matériel secondaireMétal
    Classification
    • BIMobject CatégorieElectrique - Prises de courants
    • Classification IFCSortie
    • Code ETIMEC000125
    • Nom ETIMSocket outlet
    • Nom UNSPSCElectrical receptacles
    • Code UNSPSC39121406
    • Code Uniclass 2015Pr_65_72_97_84
    • Description de l'Uniclass 2015Standard socket outlets
    • Code CSI MasterFormat 201426 26 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Power Distribution Units
    • Numéro OmniClass23-35 27 11
    • Titre OmniClassElectrical Receptacles
    • Code CSI UniFormat IID5020
    • Titre CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring

    Disponibilité de la région

    L'Europe