Publier vos produits
Fixa sortera 3: låda
Lekolar

Fixa sortera 3: låda

Traduit par Google,
FIXA trier et organiser se décline en boîtes basses à poser directement au sol ou sur une table, ou en module 3:1. FIXA organise est parfait pour le stockage de matériel de bricolage et avec des roues, il devient un petit chariot à matériel. Le rangement de tri FIXA, avec les compartiments plus petits, fonctionne très bien pour les exercices de tri ou les tâches mathématiques qui consistent à diviser des nombres ou à montrer comment fonctionnent les fractions de manière simple. Les deux modules sont disponibles en contreplaqué de bouleau laqué clair ou pigmenté blanc.
Spécifications techniques
  • Réference unique.117353
  • Famille de produitsFixa Play
  • Groupe de produitsSortera
  • Date de publication2020-11-01
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)80
  • Largeur (mm)880
  • Profondeur (mm)360
En rapport
  • Matériel principalContreplaqué
  • Matériel secondaireLaminé
  • Conçu enSuède
Classification
  • BIMobject CatégorieMobilier - Divers

Disponibilité de la région

L'Europe