Publier vos produits
Fixa utklädningsvagn 3:2 D36
Lekolar

Fixa utklädningsvagn 3:2 D36

Traduit par Google,
Chariot de pansement avec petits compartiments de rangement. Module fini en contreplaqué de bouleau de 16 mm. Les couleurs avec HT sont avec stratifié haute pression. Bouleau et pigmenté blanc sont entièrement en contreplaqué de 18 mm. C'est le plus grand des deux que nous proposons dans notre série de jeux Fixa. Jolis petits crochets le long de l'intérieur et aussi en haut, suspension pour cintre. Les roues avec verrous doivent être assemblées. 2 roues sont mobiles 2 roues sont fixes, pour répondre aux exigences. Petits vide-poches au bas du rangement. Miroir en acrylique à l'extérieur des deux côtés. Dimensions : L88xP36xH89 cm.
Spécifications techniques
  • Réference unique.124469
  • Famille de produitsFixa Play
  • Groupe de produitsLekmöbel
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-09-16
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégorieMobilier - Rangement et rayonnage