Publier vos produits
Barnstol Grow D21 sh 33 cm
Barnstol Grow D21 sh 33 cm
Barnstol Grow D21 sh 33 cm
Barnstol Grow D21 sh 33 cm
Barnstol Grow D21 sh 33 cm
Barnstol Grow D21 sh 33 cm
Barnstol Grow D21 sh 33 cm
    Lekolar

    Barnstol Grow D21 sh 33 cm

    Traduit par Google,
    Grow a une conception circulaire où toutes les pièces peuvent être remplacées, ce qui lui confère une longue durée de vie. Le cadre des pieds est en contreplaqué de bouleau laqué transparent, et l'assise et le dossier sont en contreplaqué avec un stratifié haute pression durable. Le dossier est légèrement courbé pour offrir confort et soutien. Le siège légèrement incliné vers l'arrière avec son bord avant arrondi donne une sensation de douceur et empêche l'enfant de glisser. Le siège n'a pas de trous de vis dans la couche de surface, ce qui le rend facile à essuyer et à garder propre. La profondeur et la hauteur d'assise de la chaise sont adaptées aux enfants de 105 à 120 cm. Empilable jusqu'à trois en hauteur. La chaise répond aux exigences élevées de la norme EN 17191.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.146617
    • Famille de produitsGrow
    • Groupe de produitsChair
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-09-12
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalContreplaqué
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Chaises, tabourets et banquettes

    Disponibilité de la région

    L'Europe
    Danemark
    Finlande
    Norvège
    Suède