Publier vos produits
12:38 HT 120x80 cm
Lekolar

12:38 HT 120x80 cm

Traduit par Google,
Nos pupitres étudiants 12:38 s'adaptent à toutes les occasions. Vous pouvez obtenir 12:38 dans une variété de couleurs, à la fois en stratifié et en supports. Le stratifié est un revêtement qui offre une surface résistante aux chocs et aux rayures. Le stratifié est facile à nettoyer et résiste à la fois à la chaleur et à l'eau. Obtenir 12h38 avec des coins arrondis doux est également désormais possible. Pieds réglables pour obtenir la meilleure sensation et qualité. Les couleurs standard sont livrées rapidement depuis notre entrepôt central à Osby.
Spécifications techniques
  • Réference unique.32169
  • Famille de produits12:38
  • Groupe de produitsTable HT
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2017-02-06
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)720
  • Largeur (mm)1200
  • Profondeur (mm)800
En rapport
  • Matériel principalLaminé
  • Matériel secondaireMétal
  • Conçu enSuède
  • Fabriqué enSuède
Classification
  • BIMobject CatégorieMobilier - Tables
  • Classification IFCMobilier
  • Nom UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Code UNSPSC56