Publier vos produits
Flexi 25 klädfack hel utan sittbänk
Flexi 25 klädfack hel utan sittbänk
Flexi 25 klädfack hel utan sittbänk
Flexi 25 klädfack hel utan sittbänk
Flexi 25 klädfack hel utan sittbänk
    Lekolar

    Flexi 25 klädfack hel utan sittbänk

    Traduit par Google,
    La série Flexi est directement développée pour les activités préscolaires et scolaires et est fabriquée en contreplaqué de bouleau de 18 mm. Flexi est disponible en modèle mural et en modèle indépendant au sol. Le modèle au sol peut être équipé de roues. Rack de tubes qui laisse passer la saleté des chaussures et des bottes. Double crochet pour vêtements et sacs dans chaque boîte. Les écarts en haut et en bas peuvent être définis sur des couleurs différentes. Flexi est disponible en 3 largeurs standard avec dimension intérieure 22 cm, 25 cm ou 28 cm. Jusqu'à 5 compartiments peuvent être assemblés. Flexi Series peut également projeter des dimensions adaptées en termes de largeur et de hauteur - veuillez contacter notre service client pour plus d'informations. Dimensions : hauteur 143 cm, profondeur 24 cm, le banc 44 cm. Distance entre la patère et le porte-chaussures : 100 cm. Fixation murale sans banc. Mesures intérieures 25 cm par emplacement. Étiquette Swan, numéro de licence 5031 0099e
    Spécification
    • Flexiserien är direkt utvecklad för förskolan och fritidsverksamheten och tillverkas i 18 mm björkkryssfaner. Flexi finns både som vägghängd modell och som fristående på golvet. Golvmodellen kan fås dubbelsidig med hjul. Skohylla med rör som släpper igenom smutsen från skor och stövlar. Dubbelkrok för kläder och väskor i varje fack. Luckor både uppe och nere kan väljas till i olika färger. Flexi finns i 3 bredder som standard med invändigt mått 22 cm, 25 cm eller 28 cm. Upp till 5 fack kan byggas ihop. Flexiserien kan även projektanpassas måttmässigt i så väl bredd som höjd - kontakta vår kundtjänst för ytterligare information. Mått: höjd 143 cm, djup 24 cm, vid sittbänk 44 cm. Avstånd från klädkrok till skohylla: 100 cm. Vägghängd utan sittbänk. Invändigt mått per plats 25 cm. Svanenmärkt, licensnummer 5031 0099.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.33382
    • Famille de produitsFlexi
    • Groupe de produitsKlädfack
    • TypeAssemblage (objets multiples)
    • Date de publication2021-04-14
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Rangement et rayonnage