Publier vos produits
Flexi 28 klädfack hel med sittbänk
Flexi 28 klädfack hel med sittbänk
Flexi 28 klädfack hel med sittbänk
Flexi 28 klädfack hel med sittbänk
Flexi 28 klädfack hel med sittbänk
    Lekolar

    Flexi 28 klädfack hel med sittbänk

    Traduit par Google,
    La série Flexi est directement développée pour les activités préscolaires et scolaires et est fabriquée en contreplaqué de bouleau de 18 mm. Flexi est disponible en modèle mural et en modèle indépendant au sol. Le modèle au sol peut être équipé de roues. Rack de tubes qui laisse passer la saleté des chaussures et des bottes. Double crochet pour vêtements / väskkrok dans chaque compartiment. Les écarts en haut et en bas peuvent être définis sur des couleurs différentes. Flexi est disponible en 3 largeurs standard avec dimension intérieure 22 cm, 25 cm ou 28 cm. Jusqu'à 5 compartiments peuvent être assemblés. Flexi Series peut également projeter des dimensions adaptées en termes de largeur et de hauteur - veuillez contacter notre service client pour plus d'informations. Hauteur : 143 cm. Profondeur 24 cm, le banc 44 cm. Distance entre la patère et le porte-chaussures : 100 cm. Fixation murale avec banc. Taille interne par emplacement 28 cm. Étiquette Swan, numéro de licence 5031 0099e
    Spécifications techniques
    • Réference unique.33387
    • Famille de produitsFlexi
    • Groupe de produitsKlädfack
    • TypeAssemblage (objets multiples)
    • Date de publication2020-10-25
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)1430
    • Profondeur (mm)240
    En rapport
    • Matériel principalContreplaqué
    • Matériel secondaireLaminé
    • Conçu enSuède
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Crochets & Fixations