Publier vos produits
Clothing House - Coat Stand
Clothing House - Coat Stand
Clothing House - Coat Stand
Clothing House - Coat Stand
Clothing House - Coat Stand
Clothing House - Coat Stand
Clothing House - Coat Stand
Clothing House - Coat Stand
Clothing House - Coat Stand

    Clothing House - Coat Stand

    Traduit par Google,

    Différentes maisons et chalets sont l'inspiration derrière le portant à vêtements Clothing House.

    Les vêtements ont leur propre maison qui peut être facilement déplacée et peut être utilisée pour accrocher les manteaux des visiteurs ou pour ranger vos propres vêtements.

    Spécification
    • Measurement:

      1040x470x1475 mm (WxDxH)

      Material:

      Stand material: Steel

      Frames and bottom in square steel tubing fitted with round hanging rails in steel. Runs on stable inline wheels, two of them fitted with brakes.

      Finish:

      Colour codes, powder-coating: Black textured (RAL 9005), white (n/a)

    Spécifications techniques
    • Réference unique.clothing-house
    • Famille de produitsCoat stands
    • Groupe de produitsClothing House
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-08-28
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Crochets & Fixations
    • Classification IFCMobilier
    • Code Uniclass 2015Pr_40_30_78_17
    • Description de l'Uniclass 2015Coat racks
    • Code CSI MasterFormat 201410 57 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Hat and Coat Racks
    • Numéro OmniClass23-21 15 17 11
    • Titre OmniClassCoat Racks

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Amérique du Nord