Publier vos produits
Flexi 22 klädfack hel med sittbänk golvmodell
Flexi 22 klädfack hel med sittbänk golvmodell
Flexi 22 klädfack hel med sittbänk golvmodell
Flexi 22 klädfack hel med sittbänk golvmodell
Flexi 22 klädfack hel med sittbänk golvmodell
    Lekolar

    Flexi 22 klädfack hel med sittbänk golvmodell

    Traduit par Google,

    La série Flexi est directement développée pour les activités préscolaires et de loisirs et est fabriquée en contreplaqué de bouleau de 18 mm. Flexi est disponible à la fois en modèle mural et en sol autoportant. Le modèle au sol est disponible en double face avec roulettes. Étagère à chaussures avec des tubes qui laissent passer la saleté des chaussures et des bottes. Double crochet pour vêtements / crochet pour sac dans chaque compartiment. Les portes vers le haut et vers le bas peuvent être sélectionnées dans différentes couleurs. Flexi est disponible en 3 largeurs en standard avec des dimensions intérieures de 22 cm, 25 cm ou 28 cm. Jusqu'à 5 compartiments peuvent être construits ensemble. La série flexi peut également être adaptée au projet en termes de dimensions en largeur et en hauteur - contactez notre service client pour plus d'informations. Hauteur : 168 cm. Profondeur 24 cm, au banc 44 cm. Distance entre patère et étagère à chaussures : 100 cm. Avec banc. Dimensions intérieures par siège 22 cm. Nordic Ecolabelled, numéro de licence 5031 0099.

    Spécification
    • Flexiserien är direkt utvecklad för förskolan och fritidsverksamheten och tillverkas i 18 mm björkkryssfaner. Flexi finns både som vägghängd modell och som fristående på golvet. Golvmodellen kan fås dubbelsidig med hjul. Skohylla med rör som släpper igenom smutsen från skor och stövlar. Dubbelkrok för kläd/väskkrok i varje fack. Luckor både uppe och nere kan väljas till i olika färger. Flexi finns i 3 bredder som standard med invändigt mått 22 cm, 25 cm eller 28 cm. Upp till 5 fack kan byggas ihop. Flexiserien kan även projektanpassas måttmässigt i så väl bredd som höjd - kontakta vår kundtjänst för ytterligare information. Höjd: 168 cm. Djup 24 cm, vid sittbänk 44 cm. Avstånd från klädkrok till skohylla: 100 cm. Med sittbänk. Invändigt mått per plats 22 cm. Svanenmärkt, licensnummer 5031 0099. Godkänd enligt byggvarubedömningen och Sunda Hus

    Spécifications techniques
    • Réference unique.33388
    • Famille de produitsFlexi
    • Groupe de produitsKlädfack
    • TypeAssemblage (objets multiples)
    • Date de publication2020-11-09
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)1680
    • Largeur (mm)220
    • Profondeur (mm)440
    En rapport
    • Matériel principalBois
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enEstonie
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Rangement et rayonnage