Publier vos produits
Fixa bench
Lekolar

Fixa bench

4.8 sur 5 étoiles4.8(5 Avis)
Traduit par Google,
Le banc Fixa fait partie de notre série de rangement Fixa. Là, vous pouvez construire et assortir avec toutes les couleurs que nous proposons. Le banc est maintenant disponible en contreplaqué et en stratifié haute pression durable. Couleur coordonnée avec le reste de notre gamme. Tout pour s'intégrer dans n'importe quel espace. Achetez le coussin qui offre ce confort supplémentaire. 3 morceaux de plateau sont parfaits sous le banc. Le plateau se décline en plusieurs coloris, choisissez entre contreplaqué ou contreplaqué avec plexi.
Spécifications techniques
  • Réference unique.38486_bench
  • Famille de produitsFixa
  • Groupe de produitsBench
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2017-02-06
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)390
  • Largeur (mm)1460
  • Profondeur (mm)460
En rapport
  • Matériel principalBois
  • Conçu enSuède
  • Fabriqué enSuède
Classification
  • BIMobject CatégorieMobilier - Chaises, tabourets et banquettes
  • Classification IFCMobilier
  • Nom UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Code UNSPSC56

Disponibilité de la région

L'Europe