Publier vos produits
Helmi 28 w/o armrests
Lekolar

Helmi 28 w/o armrests

4.8 sur 5 étoiles4.8(6 Avis)
Traduit par Google,
Cette série avec chais est au design épuré et élégant avec de nombreux choix de hauteur et de couleur. Il contient des chaises hautes et basses pour enfants, avec ou sans accoudoirs et supports de montage et barre de sécurité. Accrochez la chaise avec nos ferrures pour faciliter le nettoyage. Structure en bouleau massif laqué et assise et dossier en stratifié.
Spécifications techniques
  • Réference unique.80262
  • Famille de produitsHelmi
  • Groupe de produitsChildren chair
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2017-02-06
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)517
  • Largeur (mm)335
  • Profondeur (mm)365
En rapport
  • Matériel principalBois
  • Matériel secondaireLaminé
  • Conçu enSuède
  • Fabriqué enSuède
Classification
  • BIMobject CatégorieMobilier - Chaises, tabourets et banquettes
  • Classification IFCMobilier
  • Nom UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Code UNSPSC56

Disponibilité de la région

L'Europe
Danemark
Finlande
Norvège
Suède