Publier vos produits
Sofa Mr Box 3-seat high back incl fabric
Sofa Mr Box 3-seat high back incl fabric
Sofa Mr Box 3-seat high back incl fabric
Sofa Mr Box 3-seat high back incl fabric
    Lekolar

    Sofa Mr Box 3-seat high back incl fabric

    Traduit par Google,
    Canapé 3 places enveloppant et protégeant. Les hauts côtés et le dos offrent une séparation totale de l'environnement. Idéal pour les réunions de groupe, les tâches de collaboration ou le temps libre dans un environnement tamisé. Dimensions hors tout : L200xH140xP73 cm. Hauteur d'assise 45 cm. Dimensions assise : L180xP53 cm. Coussins en mousse froide. Structure tapissée en tissu standard gris clair X2. Choix de couleur au dos. Support RAL 9006.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.80518
    • Famille de produitsMr Box
    • Groupe de produitsSofa
    • Date de publication2020-12-02
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)1400
    • Largeur (mm)2000
    • Profondeur (mm)730
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Canapés

    Disponibilité de la région

    L'Europe
    Danemark
    Finlande
    Norvège
    Suède

    Produits similaires

    4.6 sur 5 étoiles 4.6 (31)
    4.4 sur 5 étoiles 4.4 (39)
    4.1 sur 5 étoiles 4.1 (35)
    4.4 sur 5 étoiles 4.4 (70)