Publier vos produits
Norden material cabinet 10 tray B80xD47xH210 grey
Norden material cabinet 10 tray B80xD47xH210 grey
Norden material cabinet 10 tray B80xD47xH210 grey
Norden material cabinet 10 tray B80xD47xH210 grey
Norden material cabinet 10 tray B80xD47xH210 grey
Norden material cabinet 10 tray B80xD47xH210 grey
Norden material cabinet 10 tray B80xD47xH210 grey
    Lekolar

    Norden material cabinet 10 tray B80xD47xH210 grey

    Traduit par Google,
    Armoire à matériaux avec cadre en stratifié direct. Les façades sont disponibles en stratifié direct ou en stratifié. Les cadres sont disponibles en 3 designs différents et les façades en 10 différents. Divisé en 10 plateaux de taille égale, toutes les portes avec tige de verrouillage et angle d'ouverture de 170 degrés. Le stratifié haute pression sur le devant en fait une finition extrêmement durable.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.80562
    • Famille de produitsNorden
    • Groupe de produitsStorage
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2017-06-01
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)2100
    • Largeur (mm)800
    • Profondeur (mm)470
    En rapport
    • Matériel principalBois
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enSuède
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Rangement et rayonnage
    • Classification IFCMobilier
    • Nom UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Code UNSPSC56

    Disponibilité de la région

    L'Europe