Publier vos produits
Fixa merchant disk
Lekolar

Fixa merchant disk

Traduit par Google,
Les possibilités de la gamme de rangement Fix frôlent l'infini. Elle propose des solutions complètes, disponibles dans son intégralité ou pour s'en inspirer et partir dès la création de sa propre solution de stockage. Construisez votre propre solution à l'aide d'étagères, de cloisons et d'un cadre. Laissez vos besoins représenter le nombre de bacs que vous souhaitez. Parfois, vous souhaitez fermer votre stockage. Sélectionnez la porte ou le tiroir et entre différentes tailles, couleurs et designs. Tout est assorti aux couleurs du reste de la gamme. Parfois, vous souhaitez également verrouiller, puis vous le montez sur le tiroir ou la porte. Le cadre est en bouleau et pigmenté blanc fabriqué en contreplaqué de bouleau de 15 mm. Portes en contreplaqué avec stratifié haute pression épaisseur 16 mm. Ou choisissez du MDF peint en épaisseur 16 mm. Comme nouveauté, nous proposons désormais les portes en stratifié haute pression durable ainsi que des couleurs fraîches telles que les pastels et la porte entièrement en blanc.
Spécifications techniques
  • Réference unique.81526
  • Famille de produitsFixa
  • Groupe de produitsCombinations
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2017-02-06
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)890
  • Largeur (mm)1170
  • Profondeur (mm)460
En rapport
  • Matériel principalBois
  • Conçu enSuède
  • Fabriqué enSuède
Classification
  • BIMobject CatégorieMobilier - Rangement et rayonnage
  • Classification IFCMobilier
  • Nom UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Code UNSPSC56

Disponibilité de la région

L'Europe