Publier vos produits
Decorative Pendant Speaker
Lencore

Decorative Pendant Speaker

Traduit par Google,
Faisant partie des systèmes Spectra i.Net® et n.FORM™ de Lencore, le haut-parleur suspendu offre une option décorative à déclenchement direct lorsque l'esthétique est une préoccupation.
Avec des environnements plus ouverts et des plafonds exposés devenant la norme, une solution décorative pour le masquage sonore a été difficile à trouver. Ce haut-parleur à déclenchement direct de qualité commerciale utilise une construction et une qualité sonore supérieures à celles des systèmes concurrents.
Le haut-parleur suspendu est livré avec une boîte à gemmes pour les connexions Cat5e à l'emplacement du pont. Les haut-parleurs peuvent également être montés au plafond ou sur une poutre et permettent des connexions Cat5e directement au haut-parleur.
Spécifications techniques
  • Réference unique.pendantspeaker
  • Famille de produitsSpeakers
  • Groupe de produitsSound Masking Audio Equipment
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2017-01-19
  • Numéro d'édition1
  • Largeur (pouces)4
  • Profondeur (pouces)4
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Appareils électroniques audio
  • Code CSI MasterFormat 201411 52 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Audio-Visual Equipment
  • Numéro OmniClass23-37 15 00
  • Titre OmniClassAudio Visual Equipment
  • Code CSI UniFormat IIE1010
  • Titre CSI UniFormat IICommercial Equipment