Publier vos produits
MEGATRON-1NB-LF
Archivé

MEGATRON-1NB-LF

>Minimum Flow = 1 gpm - Maximum Flow = 44 gpm >TM-420-LF-DT-RF Thermostatic Mixing Valve >3/4" Recirculation Manifold Piping, Dial Thermometer & Ball Valve >Recirculation Pump with Aqua-stat Control >GFCI Single, Electrical Outlet with On/Off Switch >Approvals: ASSE 1070, CSA >Strut Mounted - Eco-Mix Certified Lead Free Construction
Spécification
  • Inlets: 3/4" Outlet: 1" Minimum Flow(GPM): 1 Maximum Flow(GPM): 35 Overall Width: 38" Overall Height: 48" Overall Depth: 10" Certifications: ASSE 1017 (Valve Only) Lead Free
Spécifications techniques
  • Réference unique.megatron1nb
  • Famille de produitsPipe structures
  • Groupe de produitsWater temperature control stations
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2016-02-03
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (pouces)48
  • Largeur (pouces)34
  • Profondeur (pouces)1
En rapport
  • Matériel principalMétal
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
  • Poids net (Lbs)125
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Tuyaux
  • Classification IFCSegment de tuyauterie