Publier vos produits
STUDOR® REDI-VENT™

STUDOR® REDI-VENT™

Traduit par Google,
Simplifiez le drainage et l'évacuation des déchets avec la soupape d'admission d'air STUDOR® REDI-VENT™.
La conception unique du STUDOR REDI-VENT fournit une ventilation pour empêcher la perte des joints d'eau dans les siphons sans avoir besoin d'une pénétration de toit coûteuse et d'une tuyauterie de ventilation.
Pour les luminaires simples de ventilation, les éviers de cuisine et les groupes de salle de bain, y compris les applications dos à dos jusqu'à 20 DFU
Système exclusif de protection contre la vermine
Repousse les limites de la conception architecturale
Conception compacte pour les applications étroites
Convient aux tuyaux de 1 1/2" et 2"
Garantie à vie limitée pour le remplacement des vannes défectueuses
Usage résidentiel ou commercial
ANSI/ASSE 1050, 1051 ; NSF 14 ; et Warnock Hersey
Spécifications techniques
  • Réference unique.aa-redi-vent
  • Famille de produitsGeneral Pipework and Ductwork Products
  • Groupe de produitsStudor®
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2016-03-14
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Tuyaux
  • Code Uniclass 2015Ss_40_15_75_75
  • Description de l'Uniclass 2015Sanitary accessory systems
  • Code CSI MasterFormat 201422 13 16
  • Titre CSI MasterFormat 2014Sanitary Waste and Vent Piping
  • Numéro OmniClass23-31 00 00
  • Titre OmniClassPlumbing Specific Products and Equipment
  • Code CSI UniFormat IID2090
  • Titre CSI UniFormat IIOther Plumbing Systems

Disponibilité de la région

Océanie Amérique du Nord