Publier vos produits
Agatha Bianco
Agatha Bianco
Agatha Bianco
Agatha Bianco
    Levantina

    Agatha Bianco

    Traduit par Google,
    Les atmosphères classiques ont toujours accueilli les stries subtiles et les couleurs des pierres les plus exclusives comme l'onyx. Techlam® Agatha Bianco s'inspire de ses teintes fantaisistes pour les recréer, avec tous les avantages d'un produit de pointe comme la porcelaine. Entrées, salons et salles de bains prennent vie avec ce revêtement qui capte la lumière sur sa surface grise aux coutures blanches et oranges. Les cuisines aux armoires brillantes gagnent en élégance et en originalité lorsqu'elles sont équipées de plans de travail dans ce matériau, tandis que les subtils changements de tons de Techlam® Agatha Bianco transforment n'importe quelle salle de bain en un spa urbain. Dans les salons, il se distingue lorsqu'il est associé à des meubles design et des cuirs vieillis.
    Spécification
    • Light and large-format, it permits creating infinite spaces where joins are minimised. The sensation of continuity means that minimalist rooms are achieved where the porcelain floor subtly blends into the decorative setting.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.AgathaBianco
    • Famille de produitsTECHLAM
    • Groupe de produitsPORCELAIN
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-10-15
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalPorcelaine
    • Conçu enEspagne
    • Fabriqué enEspagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieSols - Pierre