Publier vos produits
Max Vertical Retracting Window 3 - GUL
LIBART

Max Vertical Retracting Window 3 - GUL

Traduit par Google,

Panora, les portes et fenêtres motorisées rétractables verticalement, offrent un nouveau paradigme de fenestration aux architectes, designers, consultants, entrepreneurs et clients.

Les systèmes de fenêtrage Panora offrent un visuel large et ininterrompu et un accès à l'extérieur sans meneaux verticaux avec des vitrages non supportés jusqu'à 6 m de large et 5 m de haut. Les options opérationnelles sont une ouverture nette de 50 %, 66 % ou 75 %. Les systèmes Panora sont fonctionnels, esthétiques et exempts des défauts présentés par les options de fenestration classiques, telles que les portes et fenêtres battantes, coulissantes ou pliantes.

Le fonctionnement motorisé permet de faire fonctionner des systèmes à très grande portée et hauteur avec une simple télécommande locale, jusqu'à des systèmes d'automatisation de bâtiment plus avancés. Le cadre en aluminium à isolation thermique, le profilage de support de vent variable et le vitrage IG jusqu'à 40 mm offrent une excellente efficacité thermique pour les environnements et les vents climatiques ou difficiles.

Nous espérons que les informations fournies dans ces actifs BIMobject vous aideront à réaliser vos besoins de conception. Libart est fier de sa R&D et de ses conceptions innovantes pour vous aider à réaliser vos rêves. Contactez-nous et découvrez comment nous pouvons vous aider à réaliser vos rêves, conceptions et projets.

La grande portée, les fenêtres et les portes rétractables verticales de Panora permettent une vue panoramique pour les projets commerciaux et résidentiels. Panora pour une meilleure vue.

Fenêtre Panora MAX GUL 3

  • Idéal lorsque la flexibilité de conception, d'excellentes performances météorologiques et thermiques sont importantes
  • 3 cadres permettant une ouverture de 66 % en tant que fenêtre rétractable verticale
  • Sens d'ouverture vers le bas
  • Tailles allant de 3,5 m de largeur à 3,5 m de hauteur
  • Installation neuve ou de rénovation en toute simplicité
  • Conçu avec un système structurel à rupture de pont thermique, un boîtier de moteur et une fenêtre
  • Les cadres accepteront IG jusqu'à 22 mm et 10 différents types de verre de configuration peuvent être utilisés
  • L'épaisseur du verre est de 4 mm minimum à 22 mm maximum
  • Tension d'entrée : 220 VAC/50 Hz
  • Largeur du montant : 125,5 mm

  • Veuillez contacter LIBART pour les détails techniques sur le système de fenêtre rétractable verticale Panora.
Spécification
  • Panora Max GUL Window 3 

    • Air Infiltration EN 12207, Class 2 (±600 Pa) (12,53 psf)
    • Water Resistance EN 12208, Class 5A (250 Pa) (5,22 psf)
    • Wind Load EN 12210, Class B2 (±800 Pa) 
    • Relative Frontal Deflection, L/300 (L is the greater horizontal span)
    • Glazing Type, IG up to 22mm
Spécifications techniques
  • Réference unique.GUL-W3
  • Famille de produitsPanora Max GUL Window
  • Groupe de produitsGUL Window 3
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2022-12-22
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAluminium
  • Matériel secondaireVerre
  • Conçu enCanada
  • Fabriqué enTurquie
Classification
  • BIMobject CatégorieFenêtres - Fenêtres pliantes
  • Classification IFCFenêtre
  • Code ETIMEC003536
  • Nom ETIMWindow (complete with frame)
  • Nom UNSPSCWindows
  • Code UNSPSC301716
  • Code Uniclass 2015Pr_30_59_98_02
  • Description de l'Uniclass 2015Aluminium window units
  • Code CSI MasterFormat 201408 50 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Windows
  • Numéro OmniClass23-17 13 00
  • Titre OmniClassWindows
  • Code CSI UniFormat IIB2020
  • Titre CSI UniFormat IIExterior Windows

Disponibilité de la région

L'Europe Asie Amérique du Nord Afrique Amérique du Sud Océanie
Åland
Afghanistan
Anguilla
Afrique du Sud
Argentine
Australie
Albanie
Arabie saoudite
Antigua-et-Barbuda
Algérie
Bolivie
Fidji
Allemagne
Arménie
Aruba
Angola
Brésil
Guam
Andorre
Azerbaïdjan
Bahamas
Bénin
Chili
Île Norfolk
Autriche
Bahreïn
Barbade
Botswana
Colombie
Îles Cook
Belgique
Bangladesh
Belize
Burkina Faso
Équateur
Îles Mariannes du Nord
Biélorussie
Bhoutan
Bermudes
Burundi
Guyana
Îles Marshall
Bosnie-Herzégovine
Brunéi Darussalam
Canada
Cameroun
Guyane française
Îles Pitcairn
Bulgarie
Cambodge
Costa Rica
Cap-Vert
Îles Falkland (Malvinas)
Îles Salomon
Chypre
Chine
Cuba
Comores
Paraguay
Kiribati
Croatie
Corée du Nord
Curaçao
Côte d'Ivoire
Pérou
Micronésie
Danemark
Corée du Sud
Dominique
Djibouti
Suriname
Nauru
Espagne
Émirats arabes unis
El Salvador
Égypte
Uruguay
Niué
Estonie
Géorgie
États-Unis
Érythrée
Venezuela
Nouvelle-Calédonie
Finlande
Hong Kong
Grenade
Eswatini
Nouvelle-Zélande
France
Île Christmas
Groenland
Éthiopie
Palaos
Gibraltar
Îles Cocos (Keeling)
Guadeloupe
Gabon
Papouasie-Nouvelle-Guinée
Grèce
Inde
Guatemala
Gambie
Polynésie française
Guernesey
Indonésie
Haïti
Ghana
Samoa
Hongrie
Irak
Honduras
Guinée
Samoa américaines
Île de Man
Iran
Îles Caïmans
Guinée équatoriale
Timor-Leste
Îles Féroé
Israël
Îles Turks et Caïques
Guinée-Bissau
Tokelau
Irlande
Japon
Îles Vierges britanniques
Kenya
Tonga
Islande
Jordanie
Îles Vierges des États-Unis
Lesotho
Tuvalu
Italie
Kazakhstan
Jamaïque
Libéria
United States Minor Outlying Islands
Jersey
Kirghizistan
Martinique
Libye
Vanuatu
Lettonie
Koweït
Mexique
Madagascar
Wallis et Futuna
Liechtenstein
Laos
Montserrat
Malawi
Lituanie
Liban
Nicaragua
Mali
Luxembourg
Macao
Panama
Maroc
Macédoine du Nord
Malaisie
Pays-Bas caribéens
Maurice
Malte
Maldives
Porto Rico
Mauritanie
Moldavie
Mongolie
Republique de Trinite et Tobago
Mayotte
Monaco
Myanmar (Birmanie)
République dominicaine
Mozambique
Monténégro
Népal
Saint-Barthélemy
Namibie
Norvège
Oman
Saint-Kitts-et-Nevis
Niger
Pays-Bas
Ouzbékistan
Saint-Martin
Nigeria
Pologne
Pakistan
Saint-Martin
Ouganda
Portugal
Palestine
Saint-Pierre-et-Miquelon
République centrafricaine
République tchèque
Philippines
Saint-Vincent et les Grenadines
République démocratique du Congo
Roumanie
Qatar
Sainte-Lucie
République du Congo
Royaume-Uni
Singapour
Réunion
Russie
Sri Lanka
Rwanda
Saint-Marin
Syrie
Sahara occidental
Serbie
Tadjikistan
Sainte-Hélène
Slovaquie
Taïwan
Sao Tomé-et-Principe
Slovénie
Territoire britannique de l'océan Indien
Sénégal
Suède
Thaïlande
Seychelles
Suisse
Turkménistan
Sierra Leone
Svalbard et Jan Mayen
Turquie
Somalie
Ukraine
Vietnam
Soudan
Vatican
Yémen
Soudan du Sud
Tanzanie
Tchad
Togo
Tunisie
Zambie
Zimbabwe