Publier vos produits
Premium Series: Bi-Fold Window
Premium Series: Bi-Fold Window
Premium Series: Bi-Fold Window
Premium Series: Bi-Fold Window

    Premium Series: Bi-Fold Window

    Traduit par Google,

    Créez une pièce de déclaration aussi frappante que fonctionnelle. Nos fenêtres pliantes offrent un fonctionnement sans effort et des vues dégagées qui peuvent être parfaitement adaptées à n'importe quel espace, sans compromis. Utilisant le même design innovant que nos portes pliantes les plus vendues, ces fenêtres combinent une esthétique nette et propre avec de l'air frais abondant et une gamme d'options de style haut de gamme.

    • Style : boulon de tir dissimulé innovant qui présente un fonctionnement simplifié et une esthétique globale propre.
    • Configuration : Des panneaux en aluminium robustes de 2-1/4" d'épaisseur offrent une intégrité structurelle supérieure dans une largeur maximale de 24' et une hauteur de 6'6".
    • Efficacité énergétique : Choix comprenant le vitrage écoénergétique Zo-e-shield® et les fenêtres homologuées ENERGY STAR®.
    • Faible entretien : l'extérieur du revêtement n'a jamais besoin d'être peint et ne pourrit pas et ne se décompose pas.
    • Matériaux : le seuil en U s'intègre parfaitement aux comptoirs pour une transition affleurante.
    • Les panneaux de commande sont articulés pour se replier en accordéon vers l'extérieur le long d'un rail fixe.
    Spécification
    • See website specifications and technical data in the Links Tab of the Product Page.  Thank you. 

    Spécifications techniques
    • Réference unique.PremiumSeriesBiFoldWindow
    • Famille de produitsPremium Series
    • Groupe de produitsWeather Shield Premium Series
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-10-14
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalBois
    • Matériel secondaireAluminium
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieFenêtres - Fenêtres pliantes
    • Classification IFCFenêtre
    • Nom UNSPSCWindows
    • Code UNSPSC301716
    • Code Uniclass 2015EF_25_30
    • Description de l'Uniclass 2015Doors and windows
    • Code CSI MasterFormat 201408 52 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Metal-Clad Wood Windows
    • Numéro OmniClass23-17 13 15
    • Titre OmniClassWood Windows
    • Code CSI UniFormat IIB2020
    • Titre CSI UniFormat IIExterior Windows