Publier vos produits
CAPXAP Smart Access Controller Panel
LiftMaster

CAPXAP Smart Access Controller Panel

Traduit par Google,
  • Contrôleur connecté au cloud et compatible Ethernet/Wi-Fi
  • Configurez jusqu'à 8 portes (Weigand) ou 4 portes (OSDP) ou 16 points d'accès.
  • Développez facilement votre système en connectant en série des cartes de contrôle pour prendre en charge 16, 32, 48 relais ou plus, selon vos besoins.
  • Ce produit comprend un boîtier, une carte de contrôle principale et une carte d'extension.
  • Extensible avec les cartes CAP4EXPND (ajoute 4 relais, 4 entrées et 2 entrées Wiegand par carte)
  • Prend en charge jusqu'à 4 cartes d'extension
  • Commande d'ascenseur au niveau de l'étage

Caractéristiques:

  • Installation facile
    • L'installation est désormais beaucoup plus simple. Le nouveau contrôleur d'accès intelligent offre une connectivité plug-and-play*, des boîtiers résistants aux intempéries* et des modèles de contrôleur de petite et grande taille, permettant aux intégrateurs de placer facilement le matériel exactement où il est nécessaire. Qu'il s'agisse de gérer des points d'accès situés aux extrémités opposées d'un site ou de couvrir plusieurs bâtiments, la flexibilité et la conception modulaire du système rendent les installations plus rapides, plus propres et plus économiques. *CAP4AP uniquement
  • Configurer en toute confiance
    • Créez votre solution sur mesure, sans limites. Les intégrateurs de sécurité bénéficient d'une grande flexibilité pour configurer les systèmes et répondre aux besoins de chaque propriété. Qu'il s'agisse d'une petite rénovation ou d'un déploiement à grande échelle dans plusieurs bâtiments, le panneau de contrôle d'accès intelligent prend en charge les protocoles standard du secteur, une logique d'ascenseur avancée et une extension modulaire* permettant de contrôler davantage de points d'entrée en connectant les châssis entre eux. Grâce à ces fonctionnalités, vous pouvez évoluer encore plus loin, sans avoir à repenser l'infrastructure. *CAPXAP uniquement
  • Contrôler avec intelligence
    • Offrez un contrôle d'accès plus intelligent et plus résilient. Le contrôleur d'accès intelligent assure des diagnostics en temps réel, une communication chiffrée et une gestion dans le cloud. Les intégrateurs de sécurité peuvent désormais facilement surveiller les performances, résoudre les problèmes de manière proactive et garantir une fiabilité et une sécurité à long terme pour leurs clients.
Spécification
  • Specifications:

    • Outdoor Rating
      • No
    • Local User Capacity
      • 50000
    • Wiegand Input
      • 2
    • Relay Output
      • 4 relays - expandable using LiftMaster Smart Access Expansion Boards (CAP4EXPND)
    • Software
      • Compatible with myQ Community Web Portal and Smartphone App
    • Dimensions
      • 23.7” H x 18.77” W x 3.6” D
    • Operating Temperature
      • -4F to 122F (-20C to 50C)
    • Wiegand Output Data Format
      • 26 credentials or passthrough
    • Product Weight
      • 22.2lbs
    • Power Supply
      • 24VDC (power adapter provided)
    • Max Number of Control
      • Either up to 8 Doors (Weigand) or 4 Doors (OSDP) or 16 Access Points
    • Warranty
      • 2 years Parts Warranty, 2 years Hardware Warranty
Spécifications techniques
  • Réference unique.capxap-smart-access-controller-panel
  • Famille de produitsAccess Control Systems
  • Groupe de produitsAccess Controls
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2026-08-27
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégorieElectrique - Contrôle d'accès