Publier vos produits
CAPXM Smart Video Intercom – M
CAPXM Smart Video Intercom – M
CAPXM Smart Video Intercom – M
CAPXM Smart Video Intercom – M
    LiftMaster

    CAPXM Smart Video Intercom – M

    Traduit par Google,

    Que vous ayez une maison unifamiliale, un appartement/condo ou que vous viviez dans une communauté fermée, nos systèmes de contrôle d'accès vous offrent de multiples options pour gérer vos points d'accès. Des systèmes d'entrée aux claviers, des lecteurs de cartes aux systèmes d'alerte périmétrique, notre gamme d'options riches en fonctionnalités fournit les solutions de système de contrôle d'accès parfaites pour répondre à vos besoins.

    • Faites une bonne première impression avec ce système d'accès intelligent basé sur le cloud et évolutif.
    • Caméra vidéo intégrée avec vue à 135⁰.
    • Contrôlez plusieurs points d'entrée à partir d'un seul tableau de bord avec myQ® Community.
    • L'application myQ Community permet aux résidents de voir qui se trouve à l'entrée avant d'autoriser l'accès.
    • Commande jusqu'à 2 portails et/ou portes.

    CARACTÉRISTIQUES

    Fiable

    Écran tactile couleur haute définition intuitif et résistant à la décoloration
    La navigation est intuitive et l'écran a une image dans l'image.

    Pas besoin de creuser une allée ou une cour
    Élimine les tranchées grâce à une liaison sans fil vers les opérateurs de portail LiftMaster® UL 325 avec le nouveau micrologiciel 4.2.

    Notifications par e-mail configurables
    Sachez quand les codes sont surutilisés ou si un service est nécessaire pour tout interphone vidéo intelligent, contrôleur intelligent ou opérateur de portail connecté à la communauté myQ.

    Intelligent

    Contrôle du système personnalisé avec la plateforme Web myQ Community*
    Cette plate-forme basée sur le cloud permet des fonctionnalités à distance, notamment l'ajout/la suppression de résidents, l'attribution d'un accès à l'entrée et l'intégration avec les systèmes de gestion immobilière, y compris RealPage® (à venir).

    Caméra grand angle 135⁰ intégrée
    La vidéo HD et la fonctionnalité de vision nocturne offrent une vue de haute qualité des points d'accès via un flux en direct ou des événements enregistrés stockés.

    Sécurisé

    Sécurité basée sur le cloud
    L'authentification à deux facteurs protège et protège les informations des résidents et est conforme aux exigences de la norme ISO/IEC 27001:2013.

    Application communautaire myQ®
    Les résidents peuvent identifier visuellement les invités à l'entrée et accorder / refuser l'accès depuis leur smartphone. Ils peuvent également déverrouiller n'importe quelle entrée autorisée avec l'application à tout moment.

    Abonnement et Stockage
    Toutes les solutions d'accès intelligent LiftMaster nécessitent un abonnement mensuel à la communauté myQ. Contactez votre revendeur ou votre représentant LiftMaster pour adapter l'abonnement à votre communauté en augmentant le nombre de licences d'application ou en étendant vos capacités de stockage vidéo à 30 jours.

    GARANTIE

    • Garantie opérateur : 2 ans
    Spécification
    • Smartphone Control: myQ Community app

      Wiegand Input: 2

      Relay Output: 4 (2 Primary, 2 Auxilliary)

      Connectivity: VoIP (Phone.com) using Internet via wired Ethernet 10/100 (DHCP, static configuration), or Wi-Fi** (DHCP configuration only)

      Software: myQ Community*

      Display Type: 7 Inch 720p high-definition, fade and glare-resistant touchscreen display with picture-in-picture.

      Dimensions: 17"H x 6.125"W x 4"D

      Operating Temperature: -20°F to 130°F (-29°C to 54°C)

      Wireless Communication: With LiftMaster UL 325 Gate Operators mfr. After 10/17

      System Capacity: 50,000 Local Resident Capacity Per Unit

      Video: Video Camera: 1080p resolution with 135-degree viewing angle

    Spécifications techniques
    • Réference unique.capxm-smart-video-intercom-m
    • Famille de produitsAccess Control Systems
    • Groupe de produitsAccess Controls
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-10-18
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enMexique
    Classification
    • BIMobject CatégorieElectrique - Contrôle d'accès
    • Nom UNSPSCSecurity or access control systems
    • Code UNSPSC46171619
    • Code Uniclass 2015Ss_75_40_02
    • Description de l'Uniclass 2015Access control systems
    • Code CSI MasterFormat 201428 13 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Access Control
    • Numéro OmniClass23-17 19 11 31
    • Titre OmniClassAutomatic Door Controls and Operators