Publier vos produits
DDO8900W Light-Duty Commercial Dock Door Operator
LiftMaster

DDO8900W Light-Duty Commercial Dock Door Operator

Traduit par Google,

Les solutions personnalisées de LiftMaster ® sont des ensembles intégrés, assurant une intégration transparente d'un système de porte commerciale motorisée. La combinaison de technologies avancées, de fonctionnalités et d'accessoires fournis par LiftMaster simplifie le processus de détermination de la meilleure solution pour répondre à votre application spécifique d'opérateur de porte automatique.

Idéal pour les applications avec des cycles horaires limités, les opérateurs de porte commerciale légers LiftMaster sont solides, puissants et très fiables.

  • Pour les portes commerciales et de quai sectionnelles entièrement verticales ou à grande levée.
  • S'ouvre 50 % plus rapidement vers le haut.
  • Le dispositif d'interface LMi5 surveille jusqu'à 5 capteurs externes autour de la porte du quai avec myQ ® Business TM Facility.
  • Borniers étendus pour accessoires commerciaux supplémentaires.
  • Abonnement annuel à myQ Business Facility, première année incluse.

CARACTÉRISTIQUES

Puissance commerciale

Homologué UL

Réduction de la maintenance - Prolongez la durée de vie du matériel et réduisez la maintenance grâce à un démarrage/arrêt en douceur.

Courant nominal - 120 V CA, tension 60 Hz, courant nominal 2,0 A

Assurer l'accès - Garantir l'accès à l'installation lorsque l'alimentation est coupée en ajoutant une batterie de secours (485LM, accessoire en option).

Sûreté et sécurité des entreprises

Security+ 2.0® - Protégez l'accès aux installations avec la technologie Security + 2.0, ouverture pour les appareils enregistrés uniquement.

Capteurs de sécurité - Protégez les personnes et les véhicules avec des capteurs de sécurité et des accessoires qui empêchent la porte de se fermer sur les obstacles.

Normes de sécurité - Conforme aux normes de sécurité UL 325.

Connectivité professionnelle

Alertes en temps réel - Indiquez l'état des portes par e-mail.

Réseau de l'établissement - Connectez facilement l'opérateur au réseau de l'établissement grâce au Wi- Fi® intégré.

Surveillance et contrôle - Fonctionne avec myQ ® Business™ Facility pour analyser et optimiser la productivité avec des capacités de contrôle et de surveillance intuitives.

Spécifications techniques
  • Réference unique.ddo8900w-jackshaft-dock-door-operator
  • Famille de produitsCommercial Door Operators
  • Groupe de produitsLight-Duty Series
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-05-06
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enMexique
Classification
  • BIMobject CatégoriePortes - Ouvre-porte automatique
  • Classification IFCÉlément d'ouverture
  • Code ETIMEC000367
  • Nom ETIMElectrical door opener
  • Nom UNSPSCDoor openers
  • Code UNSPSC30171512
  • Code Uniclass 2015Pr_75_30_23_33
  • Description de l'Uniclass 2015Garage door operators
  • Code CSI MasterFormat 201408 71 13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Automatic Door Operators
  • Numéro OmniClass23-17 19 11 31
  • Titre OmniClassAutomatic Door Controls and Operators