Publier vos produits
FlexStep: 6 Steps  - platform lift - lifting platform - lift for wheelchair users - combined stair and lift - easy to integrate
FlexStep: 6 Steps  - platform lift - lifting platform - lift for wheelchair users - combined stair and lift - easy to integrate
FlexStep: 6 Steps  - platform lift - lifting platform - lift for wheelchair users - combined stair and lift - easy to integrate
FlexStep: 6 Steps  - platform lift - lifting platform - lift for wheelchair users - combined stair and lift - easy to integrate
FlexStep: 6 Steps  - platform lift - lifting platform - lift for wheelchair users - combined stair and lift - easy to integrate
FlexStep: 6 Steps  - platform lift - lifting platform - lift for wheelchair users - combined stair and lift - easy to integrate
FlexStep: 6 Steps  - platform lift - lifting platform - lift for wheelchair users - combined stair and lift - easy to integrate
FlexStep: 6 Steps  - platform lift - lifting platform - lift for wheelchair users - combined stair and lift - easy to integrate
FlexStep: 6 Steps  - platform lift - lifting platform - lift for wheelchair users - combined stair and lift - easy to integrate
FlexStep: 6 Steps  - platform lift - lifting platform - lift for wheelchair users - combined stair and lift - easy to integrate

    FlexStep: 6 Steps - platform lift - lifting platform - lift for wheelchair users - combined stair and lift - easy to integrate

    Traduit par Google,

    SOLUTION FlexStep2-EN-1 AVEC MARCHES ET ASCENSEUR

    FlexStep est une solution d'accessibilité innovante et compacte, capable de faire office de marche ordinaire et d'ascenseur pour les utilisateurs de fauteuils roulants.

    FlexStep propose une large gamme d'options de conception et de configuration, ce qui facilite son intégration dans des pièces et des situations existantes.

    FlexStep peut être acquis en 4 largeurs standards : 700 / 800 / 900 / 1000 mm

    FlexStep 6-step / 6plus1-step est recommandé pour les hauteurs de levage comprises entre 720 et 1 250 mm.

    DES AVANTAGES UNIQUES

    • Solution 2-EN-1 : Escalier et ascenseur
    • Produit danois de haute qualité
    • Utilisation intérieure et extérieure
    • Facile à intégrer dans les bâtiments neufs et existants
    • Installation prête à l'emploi
    • Machines intégrées
    • Plusieurs options de conception

    PLUS QU'UNE TECHNOLOGIE DONT VOUS AVEZ BESOIN - c'est une technologie que vous voulez

    #plateformeélévatrice #ascenseur #fauteuil roulant #plateformeélévatrice #levage #accessibilité

    Spécification
    • Version:V2
      Lifting height 1 stop
      720-1110 mm
      Lifting height 2 stop:
      840-1250 mm
      Length (stairs)
      1593 / 1720 mm
      Length (up)
      1835 mm
      Length (platform down)
      1990 mm
      Inside step width
      700 / 800 / 900 / 1000 mm
      Min. Inst. Width
      1000 / 1100 / 1200 / 1300 mm
      Lifting capacity
      400 kg / 2 pers.
      Lifting speed
      40 mm / s
      Duty cycle: 
      2 min. / 5 min
      Noise
      < 70 dB
      Weight
      170-199 kg
    Spécifications techniques
    • Réference unique.FlexStep-6-Steps
    • Famille de produitsPlatform Lifts
    • Groupe de produitsFlexStep
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-03-16
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)600
    • Largeur (mm)900
    • Profondeur (mm)1460
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Matériel secondaireAluminium
    • Conçu enDanemark
    • Fabriqué enDanemark
    • Poids net (Kg)205
    Classification
    • BIMobject CatégorieConstruction - Ascenseurs

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Océanie Amérique du Nord Afrique