Publier vos produits
EasyLift - W1100mm - platform lift - lifting platform - lift for wheelchair users - easy to integrate
EasyLift - W1100mm - platform lift - lifting platform - lift for wheelchair users - easy to integrate
EasyLift - W1100mm - platform lift - lifting platform - lift for wheelchair users - easy to integrate
EasyLift - W1100mm - platform lift - lifting platform - lift for wheelchair users - easy to integrate
EasyLift - W1100mm - platform lift - lifting platform - lift for wheelchair users - easy to integrate
EasyLift - W1100mm - platform lift - lifting platform - lift for wheelchair users - easy to integrate
EasyLift - W1100mm - platform lift - lifting platform - lift for wheelchair users - easy to integrate
EasyLift - W1100mm - platform lift - lifting platform - lift for wheelchair users - easy to integrate
EasyLift - W1100mm - platform lift - lifting platform - lift for wheelchair users - easy to integrate
EasyLift - W1100mm - platform lift - lifting platform - lift for wheelchair users - easy to integrate

    EasyLift - W1100mm - platform lift - lifting platform - lift for wheelchair users - easy to integrate

    4.6 sur 5 étoiles4.6(14 Avis)
    Traduit par Google,

    EasyLift - Le levage simplifié

    EasyLift est une plate-forme élévatrice simple conçue pour permettre aux utilisateurs de fauteuils roulants et aux personnes souffrant de troubles de la marche d'accéder librement entre deux niveaux. EasyLift est conçu en mettant l'accent sur les lignes droites et les surfaces planes, alliant élégance sans problème et construction robuste.

    EasyLift est une solution flexible pour une utilisation intérieure et extérieure. Il permet d'accéder à des zones présentant un dénivelé allant jusqu'à 1,25 mètres. Qu'il s'agisse d'une petite volée de marches ou d'un dénivelé, EasyLift garantit un accès sans problème, rapide et confortable.

    DES AVANTAGES UNIQUES

    • Installation facile d'un appareil Plug and Play
    • Pas de préparation coûteuse du bâtiment
    • Installation avec ou sans fosse
    • Installation intérieure ou extérieure
    • Conception adaptative avec plus de 1000 configurations différentes
    • Electronique intégrée

    PLUS QU'UNE TECHNOLOGIE DONT VOUS AVEZ BESOIN - c'est une technologie que vous voulez

    #plateformeélévatrice #ascenseur #fauteuil roulant #plateformeélévatrice #levage #accessibilité

    Spécification
    • Version: V3 PLUS
      Lifting capacity: 400 kg
      Lifting height: 70-1250 mm
      Lifting speed: 40 mm / s
      Weight: Approx 250 kg
      Length (incl. ramp): 1808 mm
      Inside width: 1100 mm
      Overall width: 1260 mm
      Min. Inst. Width: 1360 mm
      Pit depth: 70 mm
      Pit length: 1535 mm
      Battery backup: 30 cycles at 25C
      Noise: < 70 dB
      Duty cycle: 2 min. / 5 min



    Spécifications techniques
    • Réference unique.easylift-1100
    • Famille de produitsPlatform Lifts
    • Groupe de produitsEasyLift
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-03-16
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)1250
    • Largeur (mm)900
    • Profondeur (mm)1400
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Matériel secondaireAluminium
    • Conçu enDanemark
    • Fabriqué enDanemark
    • Poids net (Kg)200
    Classification
    • BIMobject CatégorieConstruction - Ascenseurs

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Océanie Amérique du Nord Afrique