Ce solin en acier de faible épaisseur offre un revêtement décoratif et une protection contre les intempéries pour le coin des bâtiments avec des murs en panneaux sandwich. Le solin peut être utilisé avec des panneaux sandwich d'une épaisseur maximale de 120 mm. Il peut être obtenu dans la couleur et le revêtement Lindab de votre choix. Ce solin est utilisé en combinaison avec un solin de joint vertical de chaque côté du coin. Voir le manuel BIM pour plus d'informations.
Disponibilité de la région
| L'Europe |
|---|
Danemark |
Norvège |
Suède |