Publier vos produits
Contours Wall Base - Valiant
Contours Wall Base - Valiant

    Contours Wall Base - Valiant

    Traduit par Google,

    Maintenant avec trois nouveaux profils, y compris les gagnants de notre concours de conception « Mes contours », la plinthe murale profilée Contours offre l'apparence d'une menuiserie avec les propriétés améliorées d'une base résiliente. Contrairement aux plinthes en contreplaqué, les plinthes murales profilées Contours résistent à l'écaillage, absorbent l'humidité et les éclats tout en éliminant les tâches coûteuses de clouage, de remplissage et de finition des boiseries traditionnelles.

    • Le composé de caoutchouc TPR durable contient un plastifiant biosourcé sans phtalates, provenant d'une ressource rapidement renouvelable.

    • Fabriqué aux États-Unis et conforme aux critères FloorScore®, NSF332 Platinum et CHPS.

    • Produit en cartons de 40′. Disponible en 17 profils avec des hauteurs allant de 3″ à 7-3/4″, un quart de rond et des options de coin.

    • Le fini satiné donne l'apparence d'une menuiserie faite sur mesure, éliminant le clouage, le ponçage et l'apprêt associés au bois.

    • La flexibilité naturelle dissimule les irrégularités des planchers, des murs et des coins (p. ex. joint du plancher et du mur, murs courbés, etc.) et permet une installation autour des courbes architecturales.

    • Toutes les couleurs disponibles à un prix unique. Autres couleurs Roppe et couleurs personnalisées disponibles, des minimums s'appliquent.

    Contactez Roppe Corporation, USA

    Spécifications techniques
    • Réference unique.contours-wall-base-valiant
    • Famille de produitsWall Base
    • Groupe de produitsContours Wall Base
    • TypeMatériaux de construction
    • Date de publication2021-05-06
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalElastomère
    • Matériel secondaireCaoutchouc
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieSols - Revêtement de sol en caoutchouc
    • Classification IFCFloor
    • Code ETIMEC012271
    • Nom ETIMRubber flooring
    • Nom UNSPSCRubber flooring
    • Code UNSPSC30161705
    • Code Uniclass 2015Pr_35_90_43_74
    • Description de l'Uniclass 2015Rubber cove skirtings
    • Code CSI MasterFormat 201409 65 13.13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Resilient Base
    • Numéro OmniClass23-15 17 15 15
    • Titre OmniClassRubber Flooring
    • Code CSI UniFormat IIC3020
    • Titre CSI UniFormat IIFloor Finishes