Publier vos produits
SYLLF - Sill flashing for exterior sandwich wall
Lindab

SYLLF - Sill flashing for exterior sandwich wall

Traduit par Google,

Ce profil en acier de faible épaisseur est utilisé comme seuil pour les panneaux sandwich extérieurs. Le profilé peut être utilisé avec des panneaux sandwich d'une épaisseur minimale de 120 mm. Il peut être obtenu en couleur blanche, puisqu'il est visible de l'intérieur du bâtiment. Voir le manuel BIM pour plus d'informations.

Spécifications techniques
  • Réference unique.SYLLF
  • Famille de produitsWall System
  • Groupe de produitsSandwich Panels
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-05-31
  • Numéro d'édition2
En rapport
  • Matériel principalAcier galvanisé
  • Conçu enSuède
  • Fabriqué enSuède
Classification
  • BIMobject CatégorieMurs - Divers
  • Classification IFCObjet
  • Nom UNSPSCFlashings
  • Code UNSPSC30151602
  • Code Uniclass 2015Pr_35_90_30
  • Description de l'Uniclass 2015Flashings and aprons
  • Code CSI MasterFormat 201407 62 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Sheet Metal Flashing and Trim
  • Numéro OmniClass23-13 37 13
  • Titre OmniClassExterior Wall Cladding
  • Code CSI UniFormat IIB2010
  • Titre CSI UniFormat IIExterior Walls

Disponibilité de la région

L'Europe
Danemark
Norvège
Suède
Bibliothèque de produits BIMobject

Application Design pour Revit

Chargez des familles directement dans votre modèle Revit en un seul clic

Bénéficiez d'un endroit pour accéder plus facilement à de nouveaux objets, stocker vos familles Revit et collaborer avec votre équipe.

  • CocheTravaillez directement avec des objets BIM à côté de Revit
  • Coche 2 Go de stockage dans le cloud : stockez votre contenu Revit
  • Coche Obtenez une analyse du cycle de vie du carbone incorporé (A1-A3) directement depuis Revit