Publier vos produits
120 Minute Fire Resistive Wall - Exterior

120 Minute Fire Resistive Wall - Exterior

Traduit par Google,
Mur coupe-feu extérieur de 120 minutes

  • Système de cadre en aluminium résistant au feu, d'une durée de 20 à 120 minutes, disponible en plusieurs profils pour applications intérieures et extérieures.
  • Entièrement testé pour ses performances extérieures avec des tests de pression d'eau statique et dynamique, des tests d'infiltration d'air, une évaluation des cycles thermiques et de la condensation, ainsi que des tests de structure, sismiques et de déplacement inter-étages.
  • Peut être personnalisé pour répondre au niveau 8 de protection balistique selon la norme UL 752-2005.
  • Offert dans des finitions standard et personnalisées, y compris des finitions fluoropolymères haute performance de PPG, anodisées transparentes, anodisées bronze, anodisées noires, Decoral®, placage de bois de toutes essences, métal ornemental, et plus encore.
  • Assemblages de murs/fenêtres transparents résistants au feu de 60 à 120 minutes testés selon la norme ASTM E-119, qui limite l'élévation de température à 250 °F au-dessus de la température ambiante du côté non ignifugé.
  • Permet le vitrage du sol au plafond et d'un mur à l'autre.
Spécifications techniques
  • Réference unique.120_m_fire_resist_wall_exterior
  • Famille de produitsWalls
  • Groupe de produitsFire resistive
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2017-02-14
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalVerre
  • Matériel secondaireAluminium
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieMurs - Divers
  • Classification IFCMur Rideau
  • Nom UNSPSCGlass curtainwalling
  • Code UNSPSC30151806
  • Code Uniclass 2015Ss_25_60_35_30
  • Description de l'Uniclass 2015Fire-resistant glazing systems
  • Code CSI MasterFormat 201408 41 13.13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Fire-Rated Aluminum-Framed Entrances and Storefronts
  • Numéro OmniClass23-17 15 11 25
  • Titre OmniClassHeat Strengthened Glass
  • Code CSI UniFormat IIB20
  • Titre CSI UniFormat IIEXTERIOR CLOSURE