Publier vos produits
P-PIL7 - Vertical joint flashing for sandwich wall
Lindab

P-PIL7 - Vertical joint flashing for sandwich wall

Traduit par Google,

Ce solin en acier de faible épaisseur offre un revêtement décoratif et une protection contre les intempéries pour les joints verticaux entre les panneaux sandwich, avec des attaches cachées. L'abergement se positionne directement sur le rail de montage P-PIL7FS. Il peut être obtenu dans la couleur et le revêtement Lindab de votre choix. Voir le manuel BIM pour plus d'informations.

Spécifications techniques
  • Réference unique.P-PIL7
  • Famille de produitsWall System
  • Groupe de produitsSandwich Panels
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-05-31
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcier galvanisé
  • Conçu enSuède
  • Fabriqué enSuède
Classification
  • BIMobject CatégorieMurs - Divers
  • Classification IFCObjet
  • Nom UNSPSCFlashings
  • Code UNSPSC30151602
  • Code Uniclass 2015Pr_35_90_30
  • Description de l'Uniclass 2015Flashings and aprons
  • Code CSI MasterFormat 201407 62 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Sheet Metal Flashing and Trim
  • Numéro OmniClass23-13 37 13
  • Titre OmniClassExterior Wall Cladding
  • Code CSI UniFormat IIB2010
  • Titre CSI UniFormat IIExterior Walls