Publier vos produits
Barreaudage STEM®WALL aligné haut et bas
Barreaudage STEM®WALL aligné haut et bas
    LIPPI

    Barreaudage STEM®WALL aligné haut et bas

    STEM®WALL est un barreaudage design et occultant : il combine la subtilité du barreaudage STEM® avec un habillage élégant, pour valoriser les façades extérieures tout en préservant une part de discrétion. Disponible sur les panneaux barreaudés et les ouvrants de l’Univers STEM®, STEM® WALL permet de créer une continuité visuelle à travers l’ensemble de la délimitation, afin de dessiner une ligne harmonieuse autour de vos projets d’aménagements.
    Spécification
    • Disponible dans les 30 teintes de la collection LIPPI et dans 3 formes différentes, STEM® WALL vous permet d’exprimer votre style. Optez pour un ensemble mono-couleur afin de mettre en évidence la silhouette du barreaudage, ou créez un jeu de contrastes de teintes et de matières grâce aux associations bicolores.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.stemwall-barreaudage-aligne
    • Famille de produitsBar fence STEM®
    • Groupe de produitsRandom top and aligned bottom STEM® WALL railing
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-05-19
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAcier galvanisé
    • Conçu enFrance
    • Fabriqué enFrance
    Classification
    • BIMobject CatégorieJardins / Aménagements paysager - Clotures
    • Nom UNSPSCFencing
    • Code UNSPSC301520
    • Code CSI MasterFormat 201432 31 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Fences and Gates
    • Numéro OmniClass23-11 25 19
    • Titre OmniClassFences
    • Code CSI UniFormat IIG
    • Titre CSI UniFormat IISITEWORK

    Disponibilité de la région

    Afrique L'Europe